17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ BL-500-SB

輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,14235,860
税込単価
40,85639,446

【特長】・LED500Wバルーンライト専用バルーン(反射タイプ)。・バルーンサ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 種別
    反射バルーン
  • 寸法 (mm)
    直径×高さ:1200×670

型番:

BL-500-SB
解除
    数量:

    製品比較情報

    構成図

    BL-500-SBの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連用品
    種別
    反射バルーン
    寸法(mm)
    直径×高さ:1200×670
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BL-500-SB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,14235,860
    ( 39,446 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LED500Wバルーンライト専用バルーン(反射タイプ)。
    ・バルーンサイズ(mm):1200×670。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみの型番BL-500-SBのページです。 型番BL-500-SBに関する仕様情報を記載しております。
    輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ
    輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ
    反射バルーンのみ(210W用)
    輝夜バルーンライトLED500W仕様専用発電機設置台車のみ
    輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車
    全光バルーンのみ(210W用)
    メーカー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
    通常価格37,14228,57113,571223,286110,28710,428
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
    種別反射バルーン全光バルーン反射バルーン発電機設置台車発電機設置台車全光バルーン
    寸法(mm)直径×高さ:1200×670直径×高さ:910×700直径×高さ:600×400高さ×幅×奥行:1555~2300×740×1070高さ×幅×奥行:1110~2150×470×800直径×高さ:600×400

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました