ツール用品技術窓口

輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

通常単価(税別)
628,101
税込単価
690,911
通常出荷日:19日目

【特長】・500W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により...

詳細を確認

ご注意

  • 作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
  • 屋外で使用する場合は、強風・強雨では使用しないで下さい。
  • 屋内・外で使用する際は、必ずアースを設置して使用して下さい。
  • 水平な場所で使用してください。やむをえず傾斜地で使用する場合は、アウトリガー及びブロックなどで、マストが垂直になるようレベル調整してください。
  • 必ず、発電機は搭載して使用してください。発電機が無い状態で灯具を設置すると、灯具の重みで台車が転倒する事があり大変危険です。

型番:

BL-500-FD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-500-FDの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
72,000
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
490
特殊タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-500-FD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628,101
( 690,911 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
・防水保護規格IP55。
・米国CREE社製LED採用。
・500W専用台車セット。
・発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
・バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。
・キャスター2個付きで移動に便利な設計。
・前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております。
【用途】
・お祭りやイベント会場での夜間照明に。
・災害救助本部や仮設施設などの照明として。

ご注意

  • 作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
  • 屋外で使用する場合は、強風・強雨では使用しないで下さい。
  • 屋内・外で使用する際は、必ずアースを設置して使用して下さい。
  • 水平な場所で使用してください。やむをえず傾斜地で使用する場合は、アウトリガー及びブロックなどで、マストが垂直になるようレベル調整してください。
  • 必ず、発電機は搭載して使用してください。発電機が無い状態で灯具を設置すると、灯具の重みで台車が転倒する事があり大変危険です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セットの型番BL-500-FDのページです。 型番BL-500-FDに関する仕様情報を記載しております。
輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 BL-210-FD
輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FD
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
メーカー和コーポレーションKAZ和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーションKAZ
通常価格628,101246,854121,568157,215247,845419,097
通常出荷日19日目1日目3日目19日目2日目1日目
明るさ(lm)72,000280008,00028,0002800072000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)49021055210210490
特殊タイプその他その他その他その他その他その他

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト