ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マグキャッチフィルター MGCF-200

通常単価(税別)
197,048
税込単価
216,753
通常出荷日:5日目

メーカーリニューアルのため、お値段変わらずでスペックアップしたリニューアル商品(MGCF-200)をお...

詳細を確認

型番:

MGCF-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGCF-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイヤー放電加工機用フィルター
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径
Rc1
全長(mm)
532.6
全幅(mm)
153
標準流量(L/min)
70
JANコード
4580114135004
質量(g)
4200.0
トラスココード
160-7749
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MGCF-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,048
( 216,753 )
5日目

詳細情報

基本情報

メーカーリニューアルのため、お値段変わらずでスペックアップしたリニューアル商品(MGCF-200)をお届けします!
【特長】
・プラグを大きくしさらにメンテナンス性を向上させました。
・バルブを大きくし鉄粉の回収スピードをUP!(3/4インチのバルブから1インチのバルブに変更)。
・液中の微鉄粉を捕えて捨てます。
・マグキャッチの捕集性能。
・最小捕捉粒子径0.05μm。
・配管の途中に接続するインラインタイプだから効率良く微鉄粉を捕集します。
・最大捕集時でも捕集ソーンの流路面積が配管面積の約6倍確保されており圧力損失が少ない。
・メンテナンスも2ステップのみで非常に簡単です。
・切削、研削、シェービング、放電などの各種加工では、精度向上だけでなく、切削工具に代表される消耗品の延命も可能です。
【用途】
・切削加工、研削加工等

商品情報

仕様

品番MGCF-100MGCF-125
使用流体水・油
最高圧力(MPa)1.2
最高温度(℃)50
最大流量(ℓ/min)70150
捕集容量(g)300
接続口径(インチ)Rc1Rc1-1/2
質量(kg)4.27.4

特長

マグキャッチの捕集性能

3-5μmのワンパス捕集効率約60%

5-10μmのワンパス捕集効率約85%

10μm以上のワンパス捕集効率約95%

マグキャッチフィルター:関連画像

最小捕捉粒子径0.05μm

強力な磁力によりナノサイズの微鉄粉を捕捉

マグキャッチフィルター:関連画像

液体全てに磁力を発揮

配管の途中に接続するインラインタイプだから効率良く微鉄粉を捕集します。

マグキャッチフィルター:関連画像

圧力損失が少ない設計

最大捕集時でも捕集ソーンの流路面積が配管面積の約6倍確保されており圧力損失が少ない。

マグキャッチフィルター:関連画像

メンテナンスが簡単2ステップ

無駄な作業時間の削減
 

マグキャッチの洗浄
マグキャッチフィルター:関連画像
従来品の洗浄
マグキャッチフィルター:関連画像

消耗品がゼロ

交換部品がないのでランニングコストゼロ

ワイヤー放電加工機の事例

マグキャッチフィルター:関連画像

接続方法

本体とホースを繋ぐだけ、簡単取付。
マグキャッチフィルター:関連画像
※具体的な取り付け方や導入にあたってのご相談は下記メーカーご相談窓口までご連絡ください。
 株式会社 前田シェルサービス
 0120-31-2158
 (受付時間 8:00~17:00)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグキャッチフィルター MGCF-200の型番MGCF-100のページです。 型番MGCF-100に関する仕様情報を記載しております。
マグキャッチフィルター MGCF-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグキャッチフィルター MGCF-200
液中微鉄粉除去用 マグキャッチフィルター MGCF-225
水用高性能フィルター
東海工業 水用フィルター TW-20シリーズ
東海工業 水用フィルター TW-02シリーズ
忍足 水用高性能フィルター OMFフィルタ φ340×300 2個入 OMF-340FK-C
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス東海工業東海工業東海工業忍足研究所
通常価格197,048277,01622,474 -19,9277,31328,105
通常出荷日5日目1日目1日目〜5日目4日目4日目
商品タイプワイヤー放電加工機用フィルター放電加工機用フィルター--ワイヤー放電加工機用フィルター-
最高使用圧力(MPa)1.2-----
接続口径Rc1Rc1-1/2----
全長(mm)532.6-----
全幅(mm)153-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト