17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

カットソーブレード スターロック【10個入り】

通常単価(税別)
11,87818,907特別価格
税込単価
13,06620,798特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・最新のマルチツールアクセサリーです。・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

JANコード

トラスココード

刃長(mm)

刃幅(mm)

摘要

質量(g)

材質1

切込深度(mm)石こうボード

本体寸法(mm)

最小発注数量
鉄工/木工両用
3165140935906
166-8124
-
85
木材きわ切り、釘、銅管切断
32.000
バイメタル
-
85×66×8.7
1パック

10個入り

鉄工/木工両用
3165140935913
166-8132
-
85
FRP、硬質プラスチック、薄い金属板切断
32.000
バイメタル
-
85×66×8.7
1パック

10個入り

鉄工/木工両用
3165140935937
166-8125
-
100
木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断
37.000
バイメタル
-
100×72×6.7
1パック

10個入り

木工用
3165140935890
166-8121
40
65
木材、広い開口・きわ切り切断
25.000
炭素工具鋼
-
37×93×6.5
1パック

10個入り

木工用
3165140935920
166-8131
40
65
堅い木材、OSBボード、広い開口・高速切断
25.000
バイメタル
-
37×93×6.5
1パック

10個入り

木工用
3165140935982
166-8122
40
65
合板、チップボード、広い開口・高速切断
25.000
炭素工具鋼
-
37×93×6.5
1パック

10個入り

木工用
3165140935944
166-8126
50
32
木材、2×4材、ポケット・高速切断
25.000
炭素工具鋼
-
37×103×12.5
1パック

10個入り

木工用
3165140935852
166-8119
50
32
木材、石こうボード、ポケット切断
25.000
炭素工具鋼
50
37×103×12.5
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,98917,042
( 18,746 )
4日目
17,07114,452
( 15,897 )
1日目
18,90717,912
( 19,703 )
6日目
12,81112,298
( 13,528 )
1日目
16,21515,360
( 16,896 )
1日目
12,81112,298
( 13,528 )
1日目
11,87811,402
( 12,542 )
1日目
11,87811,402
( 12,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のマルチツールアクセサリーです。
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用しました。
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。
【用途】
・木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットソーブレード スターロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットソーブレード スターロック
スクレーパー スターロック
M12 FUEL カットオフツール
メタル切断機 KCM-275B
マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー
ビーバーSAWダイヤモンド
メーカーボッシュボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)富士製砥ボッシュアサダ
通常価格11,878-8,42927,800595,9891,13433,592 -
通常出荷日1日目〜1日目9日目24日目1日目6日目
商品タイプその他関連品-チップソー切断機-その他関連品その他関連品
ブレードタイプスターロック-----
適合機種全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能-----
品名カットソーブレード-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト