17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイレンサー

通常単価(税別)
3,142
税込単価
3,456
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンハンドサンダーに取付けしてグリップ部を作ります。【用途】・排気を側方に変更します。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 適合機種
    910C、914L、914B2、917C、S914GES
  • トラスココード
    161-5934
  • JANコード
    4571348993744
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    アルミ

型番:

J00541
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J00541の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
適合機種
910C、914L、914B2、917C、S914GES
トラスココード
161-5934
JANコード
4571348993744
質量(g)
20.000
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J00541
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142
( 3,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンハンドサンダーに取付けしてグリップ部を作ります。
【用途】
・排気を側方に変更します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサーの型番J00541のページです。 型番J00541に関する仕様情報を記載しております。
サイレンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサー
イージーグリップ
グリップカバー
ワンハンドギアアクションポリッシャー
ウールバフ(15×50)
吸塵式ミニオービタルサンダー 813C2D-MPS
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格3,1422,60065039,7151,02039,202
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品本体-本体
適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES910C、914L、914B2、917C、S914GES910C、914L、914B2、917C、S914GES-942MPS-
トラスココード161-5934161-5932161-5933836-1585206-3414240-2243
JANコード457134899374445713489937204571348993737457134895399145713489938364571348954264
質量(g)20.000400.00020.000750.05.000550

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト