17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEターポリントラックシート PETPTS-1

PEターポリントラックシート

通常単価(税別)
4,014
税込単価
4,415
通常出荷日:5日目

【特長】・ターポリントラックシートと比較して引き裂き強度が強く、軽量です。【用途】・トラックシートとし...

詳細を確認

型番:

PETPTS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PETPTS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーシート
形状
ロールタイプ
グリーン
幅×長さ(m)
2.1×16
適合車種
1t~2tトラック
トラスココード
167-0168
ハトメピッチ(cm)
44、52.5
ハトメ数(個)
1
質量(g)
1000
材質1
コーティング:ポリエチレン
材質2
クロス:エステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PETPTS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,014
( 4,415 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターポリントラックシートと比較して引き裂き強度が強く、軽量です。
【用途】
・トラックシートとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEターポリントラックシートの型番PETPTS-1のページです。 型番PETPTS-1に関する仕様情報を記載しております。
PEターポリントラックシートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
軽トラックの荷台用
5
満足度:5.0
軽トラック荷台用の荷物飛散防止及び雨よけとして使用しています。 価格の割りにしっかりとしており、消耗品として必要十分かと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEターポリントラックシート
片段PEクロス
ユタカメイク PEマルチシート
PEクロス養生用 No.414R
OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ
1800×1200×4mm プラダン(OD)
メーカー萩原工業エムエフユタカメイクオカモトオカモトエスコ
通常価格4,0144,2481,904 -357 -36020,096
通常出荷日5日目4日目1日目〜1日目7日目2日目
商品タイプカラーシート養生シート-養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプ-ロールタイプロールタイプシートタイプ
グリーンその他その他グリーン-ODグリーン
幅×長さ(m)2.1×161×25--0.025×501.2×1.8
適合車種1t~2tトラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト