ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TIG溶接 コレットボディ 3.0φ

TIG溶接 コレットボディ 3.0φ H950C16
通常単価(税別)
2,134
税込単価
2,347
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。【用途】・TIG溶接用に。

型番:

H950C16
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H950C16の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
トラスココード
851-3007
JANコード
4582132642250
質量(g)
16.400
適用電極径(mm)
3.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H950C16
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,134
( 2,347 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。
【用途】
・TIG溶接用に。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIG溶接 コレットボディ 3.0φの型番H950C16のページです。 型番H950C16に関する仕様情報を記載しております。
TIG溶接 コレットボディ 3.0φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIG溶接 コレットボディ 3.0φ
ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極3.2φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ
ダイヘン 純タングステン電極1.6φ-150ミリ
TIG溶接用コレットボディ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格2,1341,4901,6611,1205171,490
通常出荷日8日目8日目8日目4日目8日目4日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品-溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
トラスココード851-3007851-2788851-2789851-2787851-2786851-3006
JANコード45821326422504582132640591458213264042345821326405844582132640560-
質量(g)16.40010311666.00030-
適用電極径(mm)3.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト