ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シャーシブラックNEO

シャーシブラックNEO CZ39
通常単価(税別)
9,898
税込単価
10,888
通常出荷日:1日目

【特長】・光沢、黒色度、密着性が抜群に優れた高性能水性塗装剤です。・飛散防止剤配合によりミストが少ない...

詳細を確認

型番:

CZ39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CZ39の仕様・寸法情報

種類
液体
用途
自動車部品
有機則
該当
消防法分類
該当
JANコード
4979782045973
トラスココード
189-6883
ブラック
仕上がり肌目
艶あり
主成分
アクリル樹脂、カーボンブラック、グリコール系溶剤、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール
質量(g)
14000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CZ39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,898
( 10,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光沢、黒色度、密着性が抜群に優れた高性能水性塗装剤です。
・飛散防止剤配合によりミストが少ないです。
・低臭タイプです。
【用途】
・自動車のシャーシ部分の防錆、防音、摩耗防止に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーシブラックNEOの型番CZ39のページです。 型番CZ39に関する仕様情報を記載しております。
シャーシブラックNEOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーシブラックNEO
シャーシブラック水溶性 420ml
浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
サプリミスト
スプレー缶用ガン
ラスジェット
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業エスコ山一化学エスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格9,89883617,0398,6001,700820
通常出荷日1日目5日目2日目9日目1日目2日目
種類液体スプレースプレースプレー-スプレー
用途自動車部品自動車部品自転車 / 工具類 / その他---
有機則該当-----
消防法分類該当----該当
JANコード49797820459734979782045041----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト