ツール用品技術窓口

TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

通常単価(税別)
10,225
税込単価
11,248
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスですのでサビに強く異物混入対策として使用できます。・従来のノズルに比べ強度があり、...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    200
  • ノズル口径 (mm)
    2.3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • トラスココード
    116-4515
  • JANコード
    4989999958331
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    本体材料:SUS304
  • 全長 (mm)
    207
  • 材質2
    Oリング:バイトン
  • 適応流体
    圧縮空気
  • 適合流体
    圧縮空気
  • 外径(mm)
    パイプ径φ5
  • 材質
    SUS304

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

TD-SUS-200L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-SUS-200Lの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
200
ノズル口径(mm)
2.3
ノズル取付口
G1/8
トラスココード
116-4515
JANコード
4989999958331
質量(g)
65.000
材質1
本体材料:SUS304
全長(mm)
207
材質2
Oリング:バイトン
適応流体
圧縮空気
適合流体
圧縮空気
外径(mm)
パイプ径φ5
材質
SUS304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-SUS-200L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,225
( 11,248 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスですのでサビに強く異物混入対策として使用できます。
・従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。
【用途】
・食品関係の工場や半導体工場などクリーンな現場で。
【材質】
・本体材料:SUS304
・Oリング:バイトン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エアダスター用ステンレスノズルの型番TD-SUS-200Lのページです。 型番TD-SUS-200Lに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ
TRUSCO パルスブローノズル
エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ
エアダスター用フラットノズル
エアダスター用プロテクターノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,2253,76110,2823,7833,3801,856
通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)2002469.5952530
ノズル口径(mm)2.322.5132
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
トラスココード116-4515114-5777116-2074836-6929284-3790284-3773
JANコード4989999958331498999985615649899999371454989999446630--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト