17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ TD-80PN

TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

通常単価(税別)
3,761
税込単価
4,137
通常出荷日:4日目

【特長】・プロテクタノズル付で、ワークの傷つきを防止します。・本体のエア取入口にプラグが付いているので...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    24
  • ノズル口径 (mm)
    2
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • トラスココード
    114-5777
  • JANコード
    4989999856156
  • 質量(g)
    225.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 全長 (mm)
    110

型番:

TD-80PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TD-80PN

TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ  図面01

TD-80PNの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
24
ノズル口径(mm)
2
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
1/4プラグ
トラスココード
114-5777
JANコード
4989999856156
質量(g)
225.000
材質1
本体:アルミニウム
全長(mm)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-80PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,761
( 4,137 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロテクタノズル付で、ワークの傷つきを防止します。
・本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
【用途】
・機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばしに。
・ワークのエアー清掃作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプの型番TD-80PNのページです。 型番TD-80PNに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ
エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,7613,7833,9215,3405,6602,680
通常出荷日4日目2日目1日目4日目1日目1日目
ノズル長さ(mm)249527757524
ノズル口径(mm)21216162
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
エア取付口1/4プラグ1/4プラグ高圧用特殊プラグ1/4プラグ1/4プラグG1/4
トラスココード114-5777836-6929327-2770281-7152281-6831380-3333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト