ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

切りま専科ゴールドLB 105X20.0

切りま専科ゴールドLB 105X20.0 LBHP4
通常単価(税別)
9,114
税込単価
10,025
通常出荷日:7日目

【特長】・みかげ石や他の石材の切断に適しています。・レーザー溶接で切れ味、耐久性に優れています。【用途...

詳細を確認

型番:

LBHP4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBHP4の仕様・寸法情報

主要切断材質
石材
外径(mm)
105
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
JANコード
4936091802024
トラスココード
174-7501
材質1
台金:工具鋼
材質2
チップ:ダイヤ砥粒等
重量(g)
120
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LBHP4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,114
( 10,025 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・みかげ石や他の石材の切断に適しています。
・レーザー溶接で切れ味、耐久性に優れています。
【用途】
・みかげ石等石材の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切りま専科ゴールドLB 105X20.0の型番LBHP4のページです。 型番LBHP4に関する仕様情報を記載しております。
切りま専科ゴールドLB 105X20.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切りま専科ゴールドLB 105X20.0
切りま専科ブルーDF 100X20.0
三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4
Uカット コンクリート用
溶着Vカッター
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格9,1149,11416,24228,3507,73435,005
通常出荷日7日目7日目9日目4日目1日目9日目
主要切断材質石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)10510020410085472
内径(mm)202025.4202027
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード493609180202449360918020624936091001649493609100911949360910091714936091032131

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト