17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

切りま専科ブルーHS

切りま専科ブルーHS
通常単価(税別)
7,57810,557特別価格
税込単価
8,33611,613特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・波型基板を手軽な価格で使用できるスタンダードタイプです。【用途】・コンクリート、ブロック、レ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

付属リング

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
105
20
4936091802031
174-7481
15
85
1個
125
22
4936091802048
174-7488
20
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5787,150
( 7,865 )
7日目
10,557
( 11,613 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波型基板を手軽な価格で使用できるスタンダードタイプです。
【用途】
・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切りま専科ブルーHSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切りま専科ブルーHS
ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
切りま専科ブルーDF 100X20.0
切りま専科ゴールドLB 105X20.0
リフォーム用工具 ラインカットU
瓦プロ
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格7,578-8,6549,1149,11411,2015,926
通常出荷日7日目1日目7日目7日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ石材コンクリート・アスファルトタイル
刃厚(mm)2.22--101.3
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプウェーブタイプ---リムタイプリムタイプ
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト