ツール用品技術窓口

確定しました

帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)

帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用) RELE2-G-02120
通常単価(税別)
82,708
税込単価
90,979
通常出荷日:4日目

【特長】・改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。・適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮してい...

詳細を確認

型番:

RELE2-G-02120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RELE2-G-02120の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
1200
長さ(m)
10
ライトグリーン
トラスココード
137-2429
グリーン購入法適合品
-
質量(g)
34000.0
材質1
導電ゴム

型番リスト

表示件数
型番
RELE2-G-02120

厚み

(mm)

(mm)

トラスココード

グリーン購入法適合品

質量(g)

最小発注数量
2
1200
ライトグリーン
137-2429
-
34000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,708
( 90,979 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。
・適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。
・フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。
・難燃性のある材料を使用しています。
・改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
【用途】
・半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策に。
【材質】
・導電ゴム

商品情報

【商品仕様】
<型番:RELE2-G-02120>
・電気抵抗値:1×10(の6乗)Ω(平均)
・色:ライトグリーン
・幅(mm):1200
・厚さ(mm):2
・長さ(m):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)の型番RELE2-G-02120のページです。 型番RELE2-G-02120に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)
帯電防止PVCシート
TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)
静電気帯電防止マット RELE2
Jフロア導電性フロアマット
帯電防止性 ビニテープ
メーカー東北ゴムアズワントラスコ中山アズワンアズワンアキレス
通常価格82,70865,21845,08778,450 -28,2004,452 -
通常出荷日4日目1日目1日目12日目〜1日目2日目〜
長さ(m)1030-100.350
材質1導電ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト