ツール用品技術窓口

確定しました

火花用マジック衝立替えシート C種合格品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,156
税込単価
16,672

【特長】・マジックテープ式で着脱が簡単です。・フレームとの隙間を極限まで狭めま...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    火花用衡立
  • その他
  • 幅 (mm)
    1445
  • 高さ (mm)
    1895
  • 厚み (mm)
    0.7
  • 詳細タイプ
    マジック衝立替えシート
  • JANコード
    4571163736496
  • トラスココード
    137-5720
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工
  • グレー/黒
  • 日本防炎協会試験番号
    CO030040
  • 仕様
    スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第03A0412号

型番:

YS-A-MJ1518
解除
    数量:

    YS-A-MJ1518の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    火花用衡立
    その他
    幅(mm)
    1445
    高さ(mm)
    1895
    厚み(mm)
    0.7
    詳細タイプ
    マジック衝立替えシート
    JANコード
    4571163736496
    トラスココード
    137-5720
    質量(g)
    1100.0
    材質1
    耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工
    グレー/黒
    日本防炎協会試験番号
    CO030040
    仕様
    スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第03A0412号
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YS-A-MJ1518
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,156
    ( 16,672 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マジックテープ式で着脱が簡単です。
    ・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    火花用マジック衝立替えシート C種合格品の型番YS-A-MJ1518のページです。 型番YS-A-MJ1518に関する仕様情報を記載しております。
    火花用マジック衝立替えシート C種合格品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    火花用マジック衝立替えシート C種合格品
    火花用マジック衝立替えシート A種合格品
    火花用パピヨン替えシート C種合格品
    火花用エクラン替えシート C種合格品
    火花用パピヨン替えシート A種合格品
    火花用エクラン替えシート A種合格品
    メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
    通常価格15,15618,93732,29322,48942,68724,314
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプ火花用衡立火花用衡立-火花用衡立-火花用衡立
    その他その他その他その他その他その他
    幅(mm)14451445-545-545
    高さ(mm)18951900-1895-1900×3枚
    厚み(mm)0.7--0.7--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました