ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

火花用エクラン替えシート A種合格品【3個入り】

通常単価(税別)
24,314
税込単価
26,745
通常出荷日:5日目

【特長】・マジックテープ式で着脱が簡単です。・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

詳細を確認

型番:

YS-BW-ECR0618
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

YS-BW-ECR0618の仕様・寸法情報

商品タイプ
火花用衡立
その他
幅(mm)
545
高さ(mm)
1900×3枚
JANコード
4571163736656
トラスココード
137-5718
質量(g)
2200.0
材質1
耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工
グレー
日本防炎協会試験番号
CO050010

型番リスト

表示件数
型番
YS-BW-ECR0618
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,314
( 26,745 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式で着脱が簡単です。
・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用エクラン替えシート A種合格品の型番YS-BW-ECR0618のページです。 型番YS-BW-ECR0618に関する仕様情報を記載しております。
火花用エクラン替えシート A種合格品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用エクラン替えシート A種合格品
火花用エクラン替えシート C種合格品
火花用パピヨン替えシート A種合格品
火花用マジック衝立替えシート A種合格品
火花用パピヨン替えシート C種合格品
火花用マジック衝立替えシート C種合格品
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格24,31422,48942,68718,93732,29315,156
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ火花用衡立火花用衡立-火花用衡立-火花用衡立
その他その他その他その他その他その他
幅(mm)545545-1445-1445
高さ(mm)1900×3枚1895-1900-1895
JANコード457116373665645711637366494571163736557457116373650245711637365404571163736496

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト