17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品

通常単価(税別)
36,524
税込単価
40,176

【特長】・ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。・自由に上げ下げでき、ス...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    火花用衡立
  • その他
  • 質量(g)
    3400
  • 材質1
    シート:ガラス繊維織物
  • 材質2
    ベースアダプタ:スチール
  • シート幅×長さ(mm)
    940×2000
  • 器具幅(mm)
    1000
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4571163736342
    138-8372
    1個
    4571163736335
    138-8371
    クリア
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,524
    ( 40,176 )
    7日目
    36,524
    ( 40,176 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
    ・自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
    ・天井直付けタイプです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品
    ローリン(火花用)1×2 C種合格品
    ロールスクリーン ローリン(透明防炎・クリックタイプ)
    アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
    アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
    火花用パピヨン替えシート C種合格品
    メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
    通常価格36,52434,47552,64647,15374,33132,293
    通常出荷日7日目7日目11日目11日目11日目5日目
    商品タイプ火花用衡立火花用衡立溶接遮光フェンス火花用衡立火花用衡立-
    その他その他その他その他その他その他
    質量(g)3400340034005100.09200.02900.0
    材質1シート:ガラス繊維織物-シート:塩化ビニールフレーム:アルミニウムフレーム:アルミニウム耐炎繊維織物 シリコン(白)片面加工
    材質2ベースアダプタ:スチールクリック:ポリプロピレン(PP)クリック:ポリプロピレン(PP)シート:塩化ビニールシート:塩化ビニール-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト