17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーアングルグラインダー

通常単価(税別)
31,29532,973
税込単価
34,42536,270
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能です。・コンパクトヘッド設...

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    50
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.6
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    4
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    9.5
  • ペーパーサイズ(mm)
    50
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 排気
    側方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    12200
  • 材質1
    アルミ、鉄
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
157
67
4560246022243
590
176-1406
1個
159
62
4560246022250
520
176-1407
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,295
( 34,425 )
1日目
32,973
( 36,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能です。
・コンパクトヘッド設計で被削材を確認しやすい形状です。
・コンパクトボディながら高トルクを発揮します。
【用途】
・鉄・アルミなどのあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、さび取り作業
【材質】
・アルミ、鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーアングルグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーアングルグラインダー
フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付
空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)
強力消音ディスクグラインダ
消音ディスクグラインダ G40-S
エアーディスクグラインダー GT-DG100
メーカー空研ベッセルニューレジストンヨコタ工業ヨコタ工業ベッセル
通常価格31,295-37,50433,22438,08734,56329,178
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目5日目1日目
適応砥石寸法(外径)(mm)507658/75180100100
空気消費量(m³/min)0.60.80.5410.450.7
使用空気圧力(MPa)0.60.620.60.60.60.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)413.5/462~66
適応砥石寸法(内径)(mm)9.5109.53221515

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト