ツール用品技術窓口

SI ベルトサンダー SI-2700LS

SI ベルトサンダー

通常単価(税別)
38,620
税込単価
42,482
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊サイズプーリーで効率の良い研磨が出来ます。・専用ベルトペーパー(別売)を使用します。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    323
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.27
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    1/4NPT
  • JANコード
    4571165782002
  • トラスココード
    200-5180
  • 質量(g)
    900.0
  • ベルト寸法(mm)
    13×460
  • ベルト使用巾
    13mm
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    16000
  • 使用空気圧力(MPa)統合
    0.63

型番:

SI-2700LS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2700LSの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
323
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m³/min)
0.27
排気
後方
ホース取付口
1/4NPT
JANコード
4571165782002
トラスココード
200-5180
質量(g)
900.0
ベルト寸法(mm)
13×460
ベルト使用巾
13mm
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
16000
使用空気圧力(MPa)統合
0.63
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2700LS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,620
( 42,482 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊サイズプーリーで効率の良い研磨が出来ます。
・専用ベルトペーパー(別売)を使用します。
【用途】
・金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
・自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業に。
・スポット溶接部のはがしに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI ベルトサンダーの型番SI-2700LSのページです。 型番SI-2700LSに関する仕様情報を記載しております。
SI ベルトサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI ベルトサンダー
ベルトサンダー(後方排気)BL-20
エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)
ミニコベルトサンダー2号
エアーベルトサンダー ATHUNDER
MRA エアベルトサンダ レフトハンド・ライトハンド兼用
メーカー信濃機販アクセルMRAオフィスマインミスミMRA
通常価格38,62031,33452,00659,2077,25646,440
通常出荷日6日目7日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
全長(mm)323345400220290400
使用空気圧力(MPa)0.630.45~0.650.60.60.63-
空気消費量(m³/min)0.270.50.260.30.1270.26
排気後方後方後方後方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト