17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

別作エアーダスター 1000mm OPB K-601-DX-BS 1000 OPB

別作エアーダスター 1000mm OPB

通常単価(税別)
16,904
税込単価
18,594
通常出荷日:12日目

【特長】・手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。・ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    1000
  • ノズル口径 (mm)
    3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    OPBプラグ
  • トラスココード
    178-5672
  • 質量(g)
    566.000
  • 材質1
    アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
  • 全長(mm)
    1088

ご注意

  • 返品不可商品です。
  • エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
  • 打撃、衝撃を与えないで下さい

型番:

K-601-DX-BS 1000 OPB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-601-DX-BS 1000 OPBの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
1000
ノズル口径(mm)
3
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
OPBプラグ
トラスココード
178-5672
質量(g)
566.000
材質1
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)
1088

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-601-DX-BS 1000 OPB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,904
( 18,594 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。
・ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
【用途】
・一般ダスト作業にご使用ください。

ご注意

  • 返品不可商品です。
  • エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
  • 打撃、衝撃を与えないで下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

別作エアーダスター 1000mm OPBの型番K-601-DX-BS 1000 OPBのページです。 型番K-601-DX-BS 1000 OPBに関する仕様情報を記載しております。
別作エアーダスター 1000mm OPBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
別作エアーダスター 1000mm OPB
ウォーター&エアー併用ガン
エアダスター (ロングノズルタイプ)
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
キャタピラスライドダスターガン
ウェイブエアーガン
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格16,90420,29213,0984,4353,20119,460
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目12日目
ノズル長さ(mm)1000740100050014.577
ノズル口径(mm)36~16360.8X5穴2.3
ノズル取付口G1/8水取り付け口 φ14mm.タケノコG1/8G1/8G1/8G1/8
エア取付口OPBプラグG1/4G1/4OPBプラグ1/4プラグプラグ(20型)
トラスココード178-5672441-7186441-7178489-6092391-3651178-5680

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト