17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウェイブエアーガン K-808-WV

ウェイブエアーガン

通常単価(税別)
19,460
税込単価
21,406
通常出荷日:12日目

【特長】・噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネ...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    77
  • ノズル口径 (mm)
    2.3
  • ノズル取付口
    G1/8
  • エア取付口
    プラグ(20型)
  • トラスココード
    178-5680
  • 質量(g)
    223.000
  • 材質1
    アルミ、真鍮、NBR その他
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.6
  • 全長(mm)
    167

型番:

K-808-WV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-808-WVの仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
77
ノズル口径(mm)
2.3
ノズル取付口
G1/8
エア取付口
プラグ(20型)
トラスココード
178-5680
質量(g)
223.000
材質1
アルミ、真鍮、NBR その他
使用空気圧力(MPa)
0.6
全長(mm)
167
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-808-WV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,460
( 21,406 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
【用途】
・洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェイブエアーガンの型番K-808-WVのページです。 型番K-808-WVに関する仕様情報を記載しております。
ウェイブエアーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイブエアーガン
キャタピラスライドダスターガン
ウォーター&エアー併用ガン
エアダスター (ロングノズルタイプ)
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
別作エアーダスター 1000mm OPB
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格19,4603,20120,29213,0984,43516,904
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目12日目
ノズル長さ(mm)7714.574010005001000
ノズル口径(mm)2.30.8X5穴6~16363
ノズル取付口G1/8G1/8水取り付け口 φ14mm.タケノコG1/8G1/8G1/8
エア取付口プラグ(20型)1/4プラグG1/4G1/4OPBプラグOPBプラグ
トラスココード178-5680391-3651441-7186441-7178489-6092178-5672
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト