ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ノンコートスパッタクロス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,693
税込単価
56,862

【特長】・柔軟で軽量なスパッタ対応クロスです。・水分を含むことができるので、水...

詳細情報を確認する
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (mm)
    30000
  • トラスココード
    116-4596
  • JANコード
    4989999910766
  • 質量(g)
    14100.0
  • 材質1
    耐炎繊維100%
  • JIS規格品
    JIS A 1323 B種合格 第16A1478号
  • JIS種別
    クロス

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TNSB-R
解除
    数量:

    TNSB-Rの仕様・寸法情報

    幅 (mm)
    1000
    長さ (mm)
    30000
    トラスココード
    116-4596
    JANコード
    4989999910766
    質量(g)
    14100.0
    材質1
    耐炎繊維100%
    JIS規格品
    JIS A 1323 B種合格 第16A1478号
    JIS種別
    クロス

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TNSB-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,693
    ( 56,862 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔軟で軽量なスパッタ対応クロスです。
    ・水分を含むことができるので、水をかけての使用もできます。
    ・コーティングをしていないので、コストが安いです。
    ・ノンアスベスト、ノンRCFで安全です。
    ・生地が柔らかく相手形状にフィットします。
    ・水をまくと消火に一層効果的です。
    【用途】
    ・建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO ノンコートスパッタクロスの型番TNSB-Rのページです。 型番TNSB-Rに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ノンコートスパッタクロスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ノンコートスパッタクロス
    シリカクロス(綾織り) ロールタイプ
    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色
    バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)
    スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)切り売りタイプ
    スパッタシート “デラックス”(両面コーティング)ミニサイズタイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格51,69363,57312,00049,9918,846 -5,141
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目〜1日目
    幅 (mm)100010009201000-610
    長さ (mm)3000020192030000m単位610
    トラスココード116-45964989999293821256-21164989999953992-786-8871
    JANコード4989999910766473-67884550414178506116-1823-4989999464849
    質量(g)14100.013700.0143030000.0-300.0

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました