17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドペーパー GR

サンドペーパー GR【100個入り】

通常単価(税別)
20,025
税込単価
22,028
通常出荷日:25日目

【特長】・アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるた...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    150
  • サイズ(mm)
    150
  • タイプ
    マジック
  • スカイブルー
  • 適合機種
    ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【共通仕様】
・適合機種:ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種
・サイズ(mm):150
・ペーパーサイズ(mm):150
・タイプ:マジック
・色:スカイブルー

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

粒度

材質1

最小発注数量
137-9750
477.0
240
紙、砥石
1パック

100個入り

137-9753
404.0
320
紙、砥石
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,025
( 22,028 )
25日目
20,025
( 22,028 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
・他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。

【用途】
・下地処理から仕上げファインサンディングまで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドペーパー GRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドペーパー GR
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®
コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS
グリップ付
メーカーFESTOOL空研トラスコ中山日東工器コンパクトツールスリーエムジャパン
通常価格20,02527,81732,452 -40,60634,119 -72,729
通常出荷日25日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)150125-57×14012572
サイズ(mm)150-----
タイプマジック-----
スカイブルー-----
適合機種ETS150各種、RO150FEQ、LEX150各種-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト