ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

工業用消えないマーカー 細字

工業用消えないマーカー 細字 KGMS-1
通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:2日目

【特長】・下地色の影響をうけない鮮明な筆記線。・顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。・不透明油...

詳細を確認

型番:

KGMS-1
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KGMS-1の仕様・寸法情報

文字サイズ
細字
JANコード
4902561002980
質量(g)
12.000
トラスココード
162-3112
材質1
●●

型番リスト

表示件数
型番
KGMS-1
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地色の影響をうけない鮮明な筆記線。
・顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
・不透明油性。

【用途】
・木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用消えないマーカー 細字の型番KGMS-1のページです。 型番KGMS-1に関する仕様情報を記載しております。
工業用消えないマーカー 細字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用消えないマーカー 細字
工業用消えないマーカー中
消えないマーカー(極太)
鉄鋼用マーカー 細字
“乾かないマーカー48”(中字・細字)
ソリッドマーカー 細字
メーカー不易糊工業不易糊工業不易糊工業サクラクレパス不易糊工業サクラクレパス
通常価格200230769250150257 -
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
----
文字サイズ細字中字極太細字-細字
JANコード4902561002980-4902561002805---
質量(g)12.00020.00065.000-13.000-
トラスココード162-3112-818-5625---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト