ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

定寸切り装置 RB18用

定寸切り装置 RB18用 RBT18
通常単価(税別)
35,013
税込単価
38,514
通常出荷日:5日目

【仕様】・同じ長さの品物をたくさん切り出す際に便利です。・質量(g):6200.0

型番:

RBT18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RBT18の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
トラスココード
176-9628
質量(g)
6200.0
JANコード
4993005004417

型番リスト

表示件数
型番
RBT18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,013
( 38,514 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・同じ長さの品物をたくさん切り出す際に便利です。
・質量(g):6200.0

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定寸切り装置 RB18用の型番RBT18のページです。 型番RBT18に関する仕様情報を記載しております。
定寸切り装置 RB18用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定寸切り装置 RB18用
定寸切り装置 RB180用
スタンド RB18用
スタンド RB180用
チップソー B11N用
チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格35,01334,05823,30223,9557,17657,215
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品チップソー切断機
トラスココード176-9628176-9021176-8550176-9584177-7790116-9564
質量(g)6200.04100.04000.05200.0-17500
JANコード4993005004417499300501887249930050043874993005018889--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト