17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストホース

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:4日目

【特長】全長1330㎜で質量が230gのダブルアクションダクトホースです。

  • 全長 (mm)
    1330
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 適合機種
    TWS-125Q
  • JANコード
    4989999958409
  • 質量(g)
    230.000
  • トラスココード
    116-4525
  • 品名
    ダストホース
  • ホース長さ(m)
    1.32

型番:

TWS-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWS-Hの仕様・寸法情報

全長(mm)
1330
商品タイプ
関連部品
適合機種
TWS-125Q
JANコード
4989999958409
質量(g)
230.000
トラスココード
116-4525
品名
ダストホース
ホース長さ(m)
1.32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWS-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】全長1330㎜で質量が230gのダブルアクションダクトホースです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストホースの型番TWS-Hのページです。 型番TWS-Hに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストホース
TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ
TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ
バーチカルサンダー(レバー式)
アングルサンダー(レバー式)
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,50026,28618,37033,11132,14232,452 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目1日目1日目〜
全長(mm)1330190145232185-
商品タイプ関連部品本体本体本体本体本体
適合機種TWS-125Q-----
JANコード49899999584094989999845327498999984531045504141974224550414176090-
質量(g)230.000650.06001140.0480.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト