17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:1日目

こちらは適合機種により2タイプございます。サイズ(mm)125

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適合機種

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

ホース長さ(m)

最小発注数量
190
TWS-125Q
4989999910711
100.000
116-4527
ダブルアクションサンダー
1.32
1個
-
TWS-125
4989999910704
105.000
116-4526
マジックパッド
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらは適合機種により2タイプございます。
サイズ(mm)125

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド
ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ) マジックパッド
ダブルアクションサンダー_非吸じんマジックパッド
パッド
TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストホース
TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ
メーカートラスコ中山信濃機販エス・ピー・エアーコンパクトツールトラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,4002,815 -3,3421,822 -3,50026,286
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品本体
サイズ(mm)125-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト