ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ミニマルチコンビバイス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,203
税込単価
17,823

【特長】・1台でバイス、パイプバイス、アンビルの3台分の働きが可能です。・上下...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 口幅 (mm)
    65
  • 最大口開き (mm)
    50
  • 口深さ (mm)
    35
  • 最大締付力 (kN)
    3.9
  • 全長 (mm)
    230
  • JANコード
    4989999887518
  • トラスココード
    114-3912
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    鋳鉄(FC250)
  • クランプ最大口開き(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    180
  • 取付寸法(mm)H
    -
  • タイプ
    コンビバイス

ご注意

  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。

型番:

TMMB-50
解除
    数量:

    TMMB-50の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    本体
    口幅(mm)
    65
    最大口開き(mm)
    50
    口深さ(mm)
    35
    最大締付力(kN)
    3.9
    全長(mm)
    230
    JANコード
    4989999887518
    トラスココード
    114-3912
    質量(g)
    3500.0
    材質1
    鋳鉄(FC250)
    クランプ最大口開き(mm)
    40
    高さ(mm)
    180
    取付寸法(mm)H
    -
    タイプ
    コンビバイス

    商品情報

    図面

    TMMB-50

    TRUSCO ミニマルチコンビバイス 図面

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TMMB-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,203
    ( 17,823 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1台でバイス、パイプバイス、アンビルの3台分の働きが可能です。
    ・上下、平行360°回転可能です。
    ・クランプで工作台に自由に取り付け、取り外しができます。
    【用途】
    ・軽作業用。
    ・学校でのプラモデル作りに。

    ご注意

    • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
    • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
    • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
    • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
    • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO ミニマルチコンビバイスの型番TMMB-50のページです。 型番TMMB-50に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ミニマルチコンビバイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ミニマルチコンビバイス
    中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)
    125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
    アルミ合金バイス,軽作業用
    アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能
    マルチバイス(卓上型)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格16,20327,061 -24,35012,2279,96319,593
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    口幅(mm)65-125708080
    最大口開き(mm)50-125605080
    口深さ(mm)35-67353244
    最大締付力(kN)3.9-35001.961.9610
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました