17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HAZET エアベルトサンダー 9033N-4

HAZET エアベルトサンダー

通常単価(税別)
50,305
税込単価
55,336
通常出荷日:5日目

【特長】・360度回転ヘッド式ベルトサンダーです。・狭い場所での繊細な作業に向きます。・スピードコント...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • JANコード
    4000896210183
  • 質量(g)
    810.0
  • トラスココード
    139-7687

型番:

9033N-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9033N-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4000896210183
質量(g)
810.0
トラスココード
139-7687

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
9033N-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,305
( 55,336 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転ヘッド式ベルトサンダーです。
・狭い場所での繊細な作業に向きます。
・スピードコントローラー付きです。
・速やかなベルト交換が出来るロック機構付きです。
・自動ベルト調整付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備などに。
・330×10mmグラインダーベルト用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET エアベルトサンダーの型番9033N-4のページです。 型番9033N-4に関する仕様情報を記載しております。
HAZET エアベルトサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET エアベルトサンダー
エアベルトサンダー“ローラーミニコ”
TRUSCO エアベルトサンダー
バーコ エアベルトサンダー
MRA エアベルトサンダー
TRUSCO エアベルトサンダー用パーツ
メーカーHAZETオフィスマイントラスコ中山バーコMRAトラスコ中山
通常価格50,30570,415 -18,12623,725 -28,6372,833
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体-関連部品
JANコード4000896210183-----
質量(g)810.0-----
トラスココード139-7687-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト