17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ用鉛フリーはんだ ALUSAC-35

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ用鉛フリーはんだ ALUSAC-35

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ALUSAC-35-08

2024年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・アルミとはんだ材(主成分はSn)の接合界面に生じるガルバニック腐食(電解腐食)を最小限に抑え、接合強度と耐腐食性を高めました
・フラックスもしくは超音波はんだ付け機器をご用意ください
【用途】
・アルミケーブルと銅端子のはんだ付けに
・フラックスありでの"はんだ付け"もしくは"超音波はんだ付け"に

ご注意

  • はんだ付用途以外には使用しないこと。●煙(ヒューム)を吸入しないこと。●取扱い後はよく手を洗うこと。●はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。●作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
  • 専用フラックス(NO.1261:メーカー問合せ)または超音波はんだ機器が必要です。

指定中の仕様・寸法情報

鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ
鉛フリーはんだ
成分
すず、銀、銅
線径(mm)
0.8
正味重量(g)
500
JANコード
4571117850773
トラスココード
145-5072
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト