17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TRUSCO セーバーソー用 J型ブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,6662,026
税込単価
1,8332,229

【特長】・セーバーソーに装着可能なJ型ブラシです。・電動工具を使用する事で、短...

詳細情報を確認する
  • 全長 (mm)
    190
  • 材質1
    ハンドル:焼付けスチール
  • 行数(行)
    1
  • 植付(mm)
    110
  • 線径(mm)
    0.2
  • 毛丈(mm)
    14

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質

    毛材

    最小発注数量
    4989999856781
    114-5782
    95.000
    ワイヤー鋼線
    ワイヤー鋼線
    2個
    4989999856798
    114-5783
    100.000
    ステンレス
    ステンレス
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,666
    ( 1,833 )
    1日目
    2,026
    ( 2,229 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セーバーソーに装着可能なJ型ブラシです。
    ・電動工具を使用する事で、短時間で楽に作業することができます。
    ・装着は、ワンタッチで簡単です。
    ・切断工具のセーバーソーを新しい用途で使用できます。
    【用途】
    ・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。

    ご注意

    • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO セーバーソー用 J型ブラシ のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO セーバーソー用 J型ブラシ
    TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
    TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚
    セーバーソーブレード(木材・金属用)
    木工用レシプロソーブレード
    ″ゼットソーレシプロ木工用″
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)ゼット販売
    通常価格1,666-3,787 -3,889 -2,9005,9163,290
    通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜4日目9日目1日目
    全長(mm)190--100229234.5
    材質1ハンドル:焼付けスチールバイメタルハイスバイメタルハイス---
    行数(行)1-----
    植付(mm)110-----
    線径(mm)0.2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト