17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプ

通常単価(税別)
1,507,500
税込単価
1,658,250

【特長】・送りはベルトフィード、入力はタッチパネルにて簡単に設定できます。・イ...

詳細情報を確認する
  • 電圧 (V)
    AC100 7A 50/60Hz
  • コード長さ (m)
    2
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    480
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    139-6179
  • 材質1
    主に鉄、ステンレス、アルミ

ご注意

  • 機械の仕様内でもワークの材質、形状によって切断できない場合がございます。

型番:

PC-500S
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    PC-500Sの仕様・寸法情報

    電圧(V)
    AC100 7A 50/60Hz
    コード長さ(m)
    2
    奥行(mm)
    300
    高さ(mm)
    480
    幅(mm)
    400
    質量(g)
    25000.0
    トラスココード
    139-6179
    材質1
    主に鉄、ステンレス、アルミ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    PC-500S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,507,500
    ( 1,658,250 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・送りはベルトフィード、入力はタッチパネルにて簡単に設定できます。
    ・インライン/アウトラインの両方で使用可能です。
    ・運転中に基本操作の変更が可能です。
    ・ワークに合わせベルト間隔、ベルト圧力の調整ができ、ワークの潰しすぎを防げます。
    ・安全面に配慮した非常停止ボタン付きです。
    【用途】
    ・チューブ、電線、成型材等様々な材料の測長切断に。

    ご注意

    • 機械の仕様内でもワークの材質、形状によって切断できない場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプの型番PC-500Sのページです。 型番PC-500Sに関する仕様情報を記載しております。
    測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプ
    測長切断機「ポータブルカッター」ローラーフィードタイプ
    切断機
    高速切断機
    マルチ切断機
    チップソー切断機 グローバルソーカッター
    メーカーIDEALIDEALマキタEARTH MANサンコーミタチモトユキ
    通常価格1,507,500872,00036,77916,126111,328175,345
    通常出荷日9日目39日目3日目3日目4日目4日目
    電圧(V)AC100 7A 50/60HzAC100 2A 50/60Hz単相100AC100-AC100
    コード長さ(m)225約23.53.5
    奥行(mm)300284----
    高さ(mm)480400----
    幅(mm)400470----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト