17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

通常単価(税別)
29,153
税込単価
32,068
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・コンパクトです。・高耐久性です。・内製修理にやさしい設計です。・手になじみ使いやすいエ...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.59
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 全長 (mm)
    263
  • チャック内径 (mm)
    6
  • トラスココード
    171-7329
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 排気
    前方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    24000
  • JANコード
    4589484331467
  • 質量(g)
    740

型番:

FG-26HL-20 6 FE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG-26HL-20 6 FEの仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.59
使用空気圧力(MPa)
0.63
全長(mm)
263
チャック内径(mm)
6
トラスココード
171-7329
ホース取付口
Rc1/4
排気
前方
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
24000
JANコード
4589484331467
質量(g)
740

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-26HL-20 6 FE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,153
( 32,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトです。
・高耐久性です。
・内製修理にやさしい設計です。
・手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
・最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
【用途】
・鋳物のバリ取り作業に。
・部品の仕上げ作業に。
・エンジン部品の修正作業に。
・金型の研削および修正作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長軸型ストレートグラインダ 前方排気型の型番FG-26HL-20 6 FEのページです。 型番FG-26HL-20 6 FEに関する仕様情報を記載しております。
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
ストレートグラインダー(高速タイプ)
ストレートグラインダー(低速タイプ)
ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)
アングルグラインダー FA-20-1
低速高トルクアングルグラインダー
メーカー不二空機KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エス・ピー・エアー不二空機オフィスマイン
通常価格29,15319,85425,95123,76729,26931,407
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.590.380.380.20.590.4
使用空気圧力(MPa)0.630.620.620.620.630.6
全長(mm)263136.4173.8160157220
チャック内径(mm)6666-6
トラスココード171-7329---855-0373-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト