17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高速ベビーグラインダ 前方排気型

通常単価(税別)
23,09525,012
税込単価
25,40527,513
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・軽量・コンパクトです。・高耐久性です。・内製修理にやさしい設計です。・手になじみ使いやすいエ...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • チャック内径 (mm)
    6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 排気
    前方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    24000
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ホース呼び径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

詳細タイプ

ホース呼び径

最小発注数量
0.58
179
171-7334
4589484331542
520
レバー
-
1個
0.58
179
171-7335
4589484331627
530.0
ロック式レバー
9.5mm
1個
0.59
170
171-7386
4589484331344
610
リング
-
1個
0.59
180
176-2623
4589484331511
660.0
ロック式リング
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,095
( 25,405 )
1日目
24,315
( 26,747 )
9日目
23,095
( 25,405 )
1日目
25,012
( 27,513 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトです。
・高耐久性です。
・内製修理にやさしい設計です。
・手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
・最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
【用途】
・鋳物のバリ取り作業に。
・部品の仕上げ作業に。
・エンジン部品の修正作業に。
・金型の研削および修正作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速ベビーグラインダ 前方排気型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速ベビーグラインダ 前方排気型
高速ベビーグラインダ 後方排気型
高速ベビーグラインダ 側方排気型
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
長軸型ストレートグラインダ 側方排気型
ベビーエアグランダー 側方排気型
メーカー不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機不二空機
通常価格23,095-37,851 -23,095 -29,15329,153 -44,625 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜9日目〜
使用空気圧力(MPa)0.630.630.630.630.63-
チャック内径(mm)66666-
ホース取付口Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4
排気前方後方側方前方側方側方
無負荷回転数(min[[の-1乗]])2400024000240002400024000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト