17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min) FG-13-10 3

ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)

通常単価(税別)
25,709
税込単価
28,280
通常出荷日:7日目

極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです。

    型番:

    FG-13-10 3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FG-13-10 3の仕様・寸法情報

    無負荷回転数(rpm)
    30000
    空気消費量(m³/min)
    0.25
    排気方向
    前方
    全長(mm)
    158
    トラスココード
    174-8421
    質量(g)
    400.0
    コレット寸法(mm)
    3
    詳細タイプ
    レバーハンドル型

    絞り込み条件

    • コレット寸法(mm)

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FG-13-10 3

    無負荷回転数

    (rpm)

    空気消費量

    (m³/min)

    排気方向

    全長

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    コレット寸法

    (mm)

    詳細タイプ

    最小発注数量
    30000
    0.25
    前方
    158
    174-8421
    400.0
    3
    レバーハンドル型
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,709
    ( 28,280 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)の型番FG-13-10 3のページです。 型番FG-13-10 3に関する仕様情報を記載しております。
    ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)
    ベビーエアグランダー(空気消費量0.4~0.45m³/min)
    エアアングルグラインダー(無負消費量0.760.85m³/min)
    ベビーエアグランダー 側方排気型
    空気式グラインダ マイトン
    空気式ミニグラインダー空神 スロットル式
    メーカー不二空機不二空機信濃機販不二空機日東工器ニューレジストン
    通常価格25,70944,625 -42,29644,625 -38,048 -30,944
    通常出荷日7日目11日目〜1日目9日目〜在庫品1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト