17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ろう材リング NS-0【500個入り】

通常単価(税別)
9,0179,384特別価格
税込単価
9,91910,322特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・流動性が非常に高いためすき間によく流れます。・融点705℃~805℃【用途】・銅と銅合金パイ...

詳細を確認
  • ろう付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後は手をよく洗うこと。
  • ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
  • 作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
1.6
145-7077
4571117850834
1パック

500個入り

1.8
145-7076
4571117850827
1パック

500個入り

1.4
145-7078
4571117850841
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3847,372
( 8,109 )
1日目
9,1957,223
( 7,945 )
1日目
9,0177,083
( 7,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
・融点705℃~805℃
【用途】
・銅と銅合金パイプなどの接合に。
【材質】
・Cu 残/R P7

ご注意

  • ろう付用途以外には使用しないこと。
  • 煙(ヒューム)を吸入しないこと。
  • 取扱い後は手をよく洗うこと。
  • ろう付等高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。
  • 作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろう材リング NS-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろう材リング NS-0
ろう材リング NS-2
ろう材リング NS-5
リン銅ロウ
ろう材リング NS-6F
銀ろう シルバソルダBS–40
メーカースペリアスペリアスペリアスペリアスペリアアサダ
通常価格9,017-14,40618,1067,102 -27,37016,551
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
融点(℃)705~805640~788640~805640~788-720~810
質量(g)500.000500.000500.000-500.000-
材質1Cu 残/R P7Cu 残/R P7 Ag2Cu 残/R P6 Ag5銅:91%、リン:7%、銀:2%--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト