ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Vブロック (溶接作業用)【4個入り】

通常単価(税別)
5,721
税込単価
6,293
通常出荷日:1日目

【特長】・丸管の保持に最適なV字型のブロックです【用途】・各種溶接作業に

型番:

T64216-K04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

T64216-K04の仕様・寸法情報

直径×高さ(mm)
40×22.6
質量(g)
480.0
トラスココード
818-8513
材質1
アルミ合金鋼(AC3A)

型番リスト

表示件数
型番
T64216-K04
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,721
( 6,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸管の保持に最適なV字型のブロックです
【用途】
・各種溶接作業に

商品情報

商品仕様

AP-3011R の外観
AP-3011R の寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vブロック (溶接作業用)の型番T64216-K04のページです。 型番T64216-K04に関する仕様情報を記載しております。
Vブロック (溶接作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック (溶接作業用)
溶接作業用フィルム
溶接作業不燃シート
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
耐熱作業シート
280g スケール除去剤(ステンレス溶接用)
メーカーStrong Hand Toolsエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,72112,559 -17,737 -6,730 -10,651 -3,090
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
直径×高さ(mm)40×22.6-----
質量(g)480.0-----
トラスココード818-8513-----
材質1アルミ合金鋼(AC3A)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト