ツール用品技術窓口
ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)
ユーコーコーポレーション
通常価格(税別):5362円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
マイクロスパイラルブラシ ナイロン
通常価格(税別):3623円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)
トラスコ中山
通常価格(税別):1755円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角軸アンカーホールブラシ
トラスコ中山
通常価格(税別):2101円~
通常出荷日:1日目
SUN POWER
ナイロンチューブブラシ(NY)
SUN POWER
通常価格(税別):839円~
通常出荷日:在庫品1日目
SUN POWER
ワイヤーチューブブラシ(SW)
SUN POWER
通常価格(税別):752円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,636円 ( 2,900円 ) | 1日目 |
2,757円 ( 3,033円 ) | 1日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 1日目 |
2,942円 ( 3,236円 ) | 1日目 |
4,201円 ( 4,621円 ) | 1日目 |
3,868円 ( 4,255円 ) | 1日目 |
3,927円 ( 4,320円 ) | 1日目 |
5,343円 ( 5,877円 ) | 1日目 |
【特長】
・強度の強い異形線ネジリにすることで、軸の強度が増し、正回転・逆回転どちらにも使用することができます。
・正回転時は穴内面のかき落し、逆回転時は穴内面ほこりなどの吐き出しができます。
・インパクトドライバー、電気ドリルなどを使用することにより、短時間でかつ楽に作業をすることができます。
・ケミカルアンカーの全規格に対応する豊富なライナップです。
【用途】
・ケミカルアンカー下穴処理、各種適応穴清掃、砥粒研磨後の清掃。(毛材ナイロン)
・ケミカルアンカー下穴処理(強めに当たるため、コンクリート面に凹凸ができ、ケミカルアンカーが定着しやすい)、各種適応穴バリ取り。(毛材ワイヤー)

トラスコ中山
平型バフ フランネル(布)

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適しています。<br />金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離などにおススメです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エンド型ブラシ(外径5mm)
3.8通常価格(税別):690円~

トラスコ中山
エンド型ブラシ(外径8mm)
0通常価格(税別):990円~

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

クレトイシ
SG砥石
4.4通常価格(税別):3,935円~