17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO 軽量エアー式タガネ

通常単価(税別)
40,542
税込単価
44,596
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量ですが、12本ニードル使用で、ハードなハツリ作業にも対応できます。・3ΦX125mmのニ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    5500
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.08
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    70
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.6
  • 全長(mm)
    290
  • 適合針寸法(mm)
    3×125
  • JANコード
    4989999939118
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    116-3220

型番:

TS-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-16Aの仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
5500
空気消費量(m3/min)
0.08
ホース取付口
Rc1/4
奥行(mm)
40
高さ(mm)
70
使用空気圧力(MPa)
0.6
全長(mm)
290
適合針寸法(mm)
3×125
JANコード
4989999939118
質量(g)
1300.0
トラスココード
116-3220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,542
( 44,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ですが、12本ニードル使用で、ハードなハツリ作業にも対応できます。
・3ΦX125mmのニードル対応です。
・ゴム製の振動吸収グリップを採用しています。
・現場の声から生まれた握りの大きいつかみやすいグリップを採用しています。
・異物混入を防ぐ、エアフィルター標準装備です。
・耐久性の高いワイヤーブレードホースです。
【用途】
・溶接後のスラグ・スパッタ落としに。
・凸凹面のある金属面の錆び取り・塗装落としに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 軽量エアー式タガネの型番TS-16Aのページです。 型番TS-16Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 軽量エアー式タガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 軽量エアー式タガネ
TRUSCO 軽量エアー式タガネ用パーツ
エアニードルスケーラ 軽量
空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル
空気式高速タガネ オートチゼル
エアー用フォークチゼル(10.2mm)EA159SD
メーカートラスコ中山トラスコ中山東空販売日東工器日東工器エスコ
通常価格40,5425,40764,6588,763 -55,8628,180 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目
商品種類ストレート型関連アクセサリー-関連アクセサリーピストル型関連アクセサリー
打撃数(min-1)5500---2600-
空気消費量(m3/min)0.08---0.3-
ホース取付口Rc1/4-----
奥行(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト