17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO 軽量エアー式タガネ用パーツ

通常単価(税別)
6,7595,407
税込単価
7,4355,948
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】TS-16A用の3Φニードルホルダー。エアー式タガネを12本収納できる。"

詳細を確認
  • 商品種類
    関連アクセサリー
  • 針タガネ径(mm)
    3
  • 適合機種
    TS-16A
  • 適合針寸法(mm)
    3×125
  • JANコード
    4989999958379
  • 質量(g)
    1.000
  • トラスココード
    116-4635

型番:

TS16A-NH3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS16A-NH3の仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
針タガネ径(mm)
3
適合機種
TS-16A
適合針寸法(mm)
3×125
JANコード
4989999958379
質量(g)
1.000
トラスココード
116-4635
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS16A-NH3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7595,407
( 5,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
TS-16A用の3Φニードルホルダー。
エアー式タガネを12本収納できる。
"

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 軽量エアー式タガネ用パーツの型番TS16A-NH3のページです。 型番TS16A-NH3に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 軽量エアー式タガネ用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 軽量エアー式タガネ用パーツ
TRUSCO 軽量エアー式タガネ
空気式高速タガネ オートチゼル
エアニードルスケーラ 軽量
空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル
空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)
メーカートラスコ中山トラスコ中山日東工器東空販売日東工器日東工器
通常価格6,75949,85646,52864,6587,606 -65,058 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目
商品種類関連アクセサリーストレート型ピストル型-関連アクセサリー-
針タガネ径(mm)3-----
適合機種TS-16A-----
適合針寸法(mm)3×1253×125----
JANコード49899999583794989999939118----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト