17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルミ製スライド CKボーリングシステム

アルミ製スライド CKボーリングシステム
通常単価(税別)
58,35289,433
税込単価
64,18798,376
通常出荷日:5日目

アルミ製スライド、クランプベースの組み合わせでツール質量軽減。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工径φD商品タイプ適合本体
SLN200-270AL200~270mmアルミ製スライドBBT50-CKB7
SLN270-340AL270~340mmアルミ製スライドBBT50-CKB7
SLN340-410AL340~410mmアルミ製スライドBBT50-CKB7
SLN410-480AL410~480mmアルミ製スライドBBT50-CKB7
SLN480-550AL480~550mmアルミ製スライドBBT50-CKB7

型番リスト

表示件数

加工径φD

(mm)

最小発注数量
200~270
1個
270~340
1個
340~410
1個
410~480
1個
480~550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,352
( 64,187 )
5日目
65,943
( 72,537 )
5日目
74,574
( 82,031 )
5日目
82,070
( 90,277 )
5日目
89,433
( 98,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミ製スライド、クランプベースの組み合わせでツール質量軽減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製スライド CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製スライド CKボーリングシステム
アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステム
アルミ製クランプベース CKボーリングシステム
スライド CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
クランプベース CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格58,352-33,79142,30344,343 -111,39836,460
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類スライドバランスウェイトクランプベーススライドヘッドクランプベース
取付け先適合規格フランジ FLNスライド SLNスライド SLN-ALフランジ FLNCKシャンクスライド SLN
商品タイプアルミ製スライドアルミ製バランスウェイトアルミ製クランプベーススライドEWNヘッドクランプベース
適合本体BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト