17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

カートリッジ CKボーリングシステム

カートリッジ CKボーリングシステム
通常単価(税別)
19,02420,625
税込単価
20,92622,688
通常出荷日:5日目

2枚刃の小径荒ボーリングで高能率加工が可能です。加工径φD(mm):16〜830

  • 2個1組の販売です。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工径φD適合チップ商品タイプ適合本体
MW1821E18~21mmMW0404カートリッジST20-MW1821
MW1619E16~19mmMW0404カートリッジST20-MW1619
TW200A200~830mmSC12カートリッジBBT50-CKB7
TW200E200~830mmCC12カートリッジBBT50-CKB7
TW200EL200~830mmCC16カートリッジBBT50-CKB7

型番リスト

表示件数

加工径φD

(mm)

適合チップ

適合本体

最小発注数量
16~19
MW0404
ST20-MW1619
1個
18~21
MW0404
ST20-MW1821
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,024
( 20,926 )
5日目
20,625
( 22,688 )
5日目

詳細情報

基本情報

2枚刃の小径荒ボーリングで高能率加工が可能です。
加工径φD(mm):16〜830

ご注意

  • 2個1組の販売です。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジ CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ CKボーリングシステム
ステップカット用Eタイプカートリッジ CKボーリングシステム
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
リダクション CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
クランプベース CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格19,024-22,99410,849 -8,434 -111,39836,460
通常出荷日5日目5日目3日目〜5日目5日目5日目
種類カートリッジカートリッジヘッドリダクションヘッドクランプベース
取付け先適合規格クランプベース CB-TW200(-AL)クランプベース CB-TW200(-AL)CKシャンクCKシャンクCKシャンクスライド SLN
商品タイプカートリッジステップカット用EタイプカートリッジRWボーリングヘッドリダクションEWNヘッドクランプベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト