ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クランプベース CKボーリングシステム

クランプベース CKボーリングシステム CB-TW200
通常単価(税別)
36,460
税込単価
40,106
通常出荷日:5日目

ボーリングシステムのクランプベースです。形状:クランプベース質量(kg):0.8

  • 2個1組の販売です。

型番:

CB-TW200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-TW200の仕様・寸法情報

種類
クランプベース
取付け先適合規格
スライド SLN
商品タイプ
クランプベース
適合本体
BBT50-CKB7

商品情報

製品仕様

型番種類取付け先適合規格商品タイプ適合本体
CB-TW200クランプベーススライド SLNクランプベースBBT50-CKB7

型番リスト

表示件数
型番
CB-TW200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,460
( 40,106 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボーリングシステムのクランプベースです。
形状:クランプベース
質量(kg):0.8

ご注意

  • 2個1組の販売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプベース CKボーリングシステムの型番CB-TW200のページです。 型番CB-TW200に関する仕様情報を記載しております。
クランプベース CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプベース CKボーリングシステム
アルミ製クランプベース CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
スライド CKボーリングシステム
フランジ CKボーリングシステム
アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格36,46042,303111,39844,343 -22,230 -33,791
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類クランプベースクランプベースヘッドスライドフランジバランスウェイト
取付け先適合規格スライド SLNスライド SLN-ALCKシャンクフランジ FLNCKシャンクスライド SLN
商品タイプクランプベースアルミ製クランプベースEWNヘッドスライドフランジアルミ製バランスウェイト
適合本体BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト