ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

グリース(50g入り) CKボーリングシステム

グリース(50g入り) CKボーリングシステム HSG50
通常単価(税別)
3,021
税込単価
3,323
通常出荷日:3日目

グリースは浸入したクーラントやゴミを除去する効果があります。ご使用に応じてグリースニップル部にグリース...

詳細を確認

型番:

HSG50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSG50の仕様・寸法情報

商品タイプ
グリース
適合本体
GRG-02

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適合本体
HSG50グリースGRG-02

型番リスト

表示件数
型番
HSG50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,021
( 3,323 )
3日目

詳細情報

基本情報

グリースは浸入したクーラントやゴミを除去する効果があります。
ご使用に応じてグリースニップル部にグリースを注入することをお奨めいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリース(50g入り) CKボーリングシステムの型番HSG50のページです。 型番HSG50に関する仕様情報を記載しております。
グリース(50g入り) CKボーリングシステムのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メンテナンス
4
満足度:4.0
CKボーリングを各サイズ揃えており、 メンテナンスで使用しております。 正直、これ以外のグリスでも問題ないかと思いますが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリース(50g入り) CKボーリングシステム
プルボルト(センタースルータイプ)
コンビグリップ
メガレンチ (メガチャックシリーズ用)
STロック
コロマントキャプト、ボーリング工具
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機サンドビック
通常価格3,0213,222 -25,520 -25,12630,81745,700 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜5日目5日目1日目〜
商品タイプグリース1HSKシャンク(A,E,F共用)-ストレートシャンク専用-
適合本体GRG-02--メガダブルパワーチャック:MEGA42D/DS ニューハイパワーミーリングチャック:HMC42--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト