ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステップカット用Eタイプカートリッジ CKボーリングシステム

ステップカット用Eタイプカートリッジ CKボーリングシステム TW200E-SC
通常単価(税別)
22,994
税込単価
25,293
通常出荷日:5日目

刃先高さが0.4mm高くなったステップカットカートリッジにより、切り込みの大きな加工にも対応。

型番:

TW200E-SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW200E-SCの仕様・寸法情報

種類
カートリッジ
取付け先適合規格
クランプベース CB-TW200(-AL)
商品タイプ
ステップカット用Eタイプカートリッジ
適合本体
BBT50-CKB7

商品情報

製品仕様

型番種類取付け先適合規格適合本体商品タイプ
TW200E-SCカートリッジクランプベース CB-TW200(-AL)BBT50-CKB7ステップカット用Eタイプカートリッジ

型番リスト

表示件数
型番
TW200E-SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,994
( 25,293 )
5日目

詳細情報

基本情報

刃先高さが0.4mm高くなったステップカットカートリッジにより、切り込みの大きな加工にも対応。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステップカット用Eタイプカートリッジ CKボーリングシステムの型番TW200E-SCのページです。 型番TW200E-SCに関する仕様情報を記載しております。
ステップカット用Eタイプカートリッジ CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップカット用Eタイプカートリッジ CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
スライド CKボーリングシステム
クランプベース CKボーリングシステム
フランジ CKボーリングシステム
アルミ製スライド CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格22,994111,39844,343 -36,46022,230 -58,352 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類カートリッジヘッドスライドクランプベースフランジスライド
取付け先適合規格クランプベース CB-TW200(-AL)CKシャンクフランジ FLNスライド SLNCKシャンクフランジ FLN
商品タイプステップカット用EタイプカートリッジEWNヘッドスライドクランプベースフランジアルミ製スライド
適合本体BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト