ツール用品技術窓口
大昭和精機
SWカートリッジ(止まり穴用Eタイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):19727円~
通常出荷日:3日目 ~
大昭和精機
スローアウェイチップ
大昭和精機
通常価格(税別):489円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT40
通常価格(税別):18421円~
通常出荷日:5日目
京セラ
MEC型 エンドミル
京セラ
通常価格(税別):16080円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
EWNヘッド CKボーリングシステム
大昭和精機
通常価格(税別):111398円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダ
大昭和精機
通常価格(税別):80000円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
カートリッジ CKボーリングシステム
大昭和精機
通常価格(税別):19024円~
通常出荷日:5日目
岡崎精工
パイカッターPPC
岡崎精工
通常価格(税別):52682円~
通常出荷日:5日目
大昭和精機
SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):19727円~
通常出荷日:3日目 ~
オーエスジー
4刃レギュラ TPMR
オーエスジー
通常価格(税別):8937円~
通常出荷日:1日目

特殊ダイナミックダンパーによりビビりをシャットアウト。突き出しが長い加工での高速・高能率加工を実現。
詳細を確認・特殊ダイナミックダンパーによりビビりをシャットアウト。
・突き出しが長い加工での高速・高能率加工を実現。
ビビり抑制のメカニズム

ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工

結果:加工能力が6倍向上。切削速度UPで仕上げ面も良好であった。
| 使用機械 | 横型MC ビッグプラスBBTT50 |
|---|---|
| ボーリング径 | φ68mm |
| 穴深さ | 408mm(L/D=6) |
| チップノーズR | R0.4 |
| 送り | 0.2mm/rev |
| 切込量 | 0.3mm/φ |
防振機構の有無による減衰波形を比較
防振機構内蔵のスマートダンパーは瞬時にビビりを減衰。これまで突き出しの長い加工でのビビりによって起こっていた「面粗さの低下」「加工寸法の不良」「刃具寿命の低下」を
スマートダンパーが一挙に解決します。


●貫通穴用Aタイプ(チップの4コーナーが使用可能)

バランスカットのみです。
| 型番 | 加工径 φD | 適合 CK No. | 適合 カートリッジ | 適合 チップ | φD1 | L | 適合クランクボルト セット(予備用) | 適合座金 セット(予備用) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKB4-SW41DP-190 | 41~54 | CK4 | SW4154A | SC09 | 39 | 190 | SW41SS | SW41BS | 2.4 |
| 53~66 | SW5366A | ||||||||
| CKB5-SW53DP-220 | 53~70 | CK5 | SW5370A | SC12 | 50 | 220 | SW53SS | SW53BS | 4.5 |
| 69~86 | SW6986A | ||||||||
| CKB6-SW68DP-245 | 68~90 | CK6 | SW6890A | 64 | 245 | SW68SS | 8.3 | ||
| 88~110 | SW88110A |
下記表の備考をご覧ください。
●止まり穴用Eタイプ(フラット座面の加工に対応)

バランスカット

ステップカット
| 型番 | 加工径 φD | 適合 CK No. | 適合 カートリッジ | 適合 チップ | φD1 | L1 | L2 | ステップ量 X | 適合クランク ボルトセット (予備用) | 適合座金 セット (予備用) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKB4-SW41DP-190 | 41~54 | CK4 | SW4154E | CC09 | 39 | 190 | 190.2 | 0.4 | SW41SS | SW41BS | 2.4 |
| 53~66 | SW5366E | ||||||||||
| CKB5-SW53DP-220 | 53~70 | CK5 | SW5370E | CC12 | 50 | 220 | 220.2 | SW53SS | SW53BS | 4.5 | |
| 69~86 | SW6986E | ||||||||||
| CKB6-SW68DP-245 | 68~90 | CK6 | SW6890E | 64 | 245 | 245.2 | SW68SS | 8.3 | |||
| 88~110 | SW88110E |
1.クランクボルト・座金が付属しています。
2.表中の適合セット商品は付属しておりませんので、別途お求めください。
3.適合カートリッジ、スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
4.適合カートリッジは2枚セットとチップクランプスクリュレンチ1本が付属しています。
5.SWヘッドはすべてオイル穴が標準であいています。
6.加工径の範囲はノーズR0.8をご使用時の値です。
加工に合わせて選べる豊富なシリーズ

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
154,683円 ( 170,151円 ) | 5日目 |
195,035円 ( 214,539円 ) | 5日目 |
293,225円 ( 322,548円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
EWNボーリングヘッド取替用インサートホルダ
0通常価格(税別):7,036円~

大昭和精機
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
0通常価格(税別):10,849円~

大昭和精機
CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19
0通常価格(税別):67,860円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~