17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライド CKボーリングシステム

通常単価(税別)
44,34380,491
税込単価
48,77788,540

高速加工に対応した標準タイプのボーリングヘッド(荒用・大径用)です。

詳細情報を確認する

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 加工径φD(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    加工径φD

    (mm)

    最小発注数量
    200~270
    1個
    340~410
    1個
    410~480
    1個
    480~550
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,343
    ( 48,777 )
    5日目
    65,807
    ( 72,388 )
    5日目
    73,785
    ( 81,164 )
    5日目
    80,491
    ( 88,540 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    高速加工に対応した標準タイプのボーリングヘッド(荒用・大径用)です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライド CKボーリングシステムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライド CKボーリングシステム
    アルミ製スライド CKボーリングシステム
    EWNヘッド CKボーリングシステム
    クランプベース CKボーリングシステム
    フランジ CKボーリングシステム
    アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステム
    メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
    通常価格44,343-58,352 -111,39836,46022,230 -33,791
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    種類スライドスライドヘッドクランプベースフランジバランスウェイト
    取付け先適合規格フランジ FLNフランジ FLNCKシャンクスライド SLNCKシャンクスライド SLN
    商品タイプスライドアルミ製スライドEWNヘッドクランプベースフランジアルミ製バランスウェイト
    適合本体BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト