ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステム

アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステム BWN200FB-AL
通常単価(税別)
33,791
税込単価
37,170

加工径に応じてウエイトの調整が可能です。アルミ製ヘッド用の簡易型バランスウエイ...

詳細情報を確認する

型番:

BWN200FB-AL
解除
    数量:

    BWN200FB-ALの仕様・寸法情報

    種類
    バランスウェイト
    取付け先適合規格
    スライド SLN
    商品タイプ
    アルミ製バランスウェイト
    適合本体
    BBT50-CKB7

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプ適合本体
    BWN200FB-ALアルミ製バランスウェイトBBT50-CKB7

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BWN200FB-AL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,791
    ( 37,170 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    加工径に応じてウエイトの調整が可能です。
    アルミ製ヘッド用の簡易型バランスウエイトです。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステムの型番BWN200FB-ALのページです。 型番BWN200FB-ALに関する仕様情報を記載しております。
    アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステム
    アルミ製スライド CKボーリングシステム
    アルミ製クランプベース CKボーリングシステム
    EWNヘッド CKボーリングシステム
    スライド CKボーリングシステム
    クランプベース CKボーリングシステム
    メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
    通常価格33,79158,352 -42,303111,39844,343 -36,460
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    種類バランスウェイトスライドクランプベースヘッドスライドクランプベース
    取付け先適合規格スライド SLNフランジ FLNスライド SLN-ALCKシャンクフランジ FLNスライド SLN
    商品タイプアルミ製バランスウェイトアルミ製スライドアルミ製クランプベースEWNヘッドスライドクランプベース
    適合本体BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7BBT50-CKB7

    ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました