ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

簡易型バランスウェイト CKボーリングシステム

簡易型バランスウェイト CKボーリングシステム BWN200PB-AL
通常単価(税別)
18,168
税込単価
19,985
通常出荷日:5日目

加工径に応じてウエイトの調整が可能です。アルミ製ヘッド用の簡易型バランスウエイトです。

型番:

BWN200PB-AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BWN200PB-ALの仕様・寸法情報

種類
バランスウェイト
取付け先適合規格
スライド SLN
適合ヘッド
EWN200AL(高速タイプ)
商品タイプ
簡易型バランスウェイト

商品情報

製品仕様

型番種類取付け先適合規格適合ヘッド
BWN200PBバランスウェイトスライド SLNEWN200 (標準タイプ)
BWN200PB-ALバランスウェイトスライド SLNEWN200AL(高速タイプ)

型番リスト

表示件数
型番
BWN200PB-AL

適合ヘッド

最小発注数量
EWN200AL(高速タイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,168
( 19,985 )
5日目

詳細情報

基本情報

加工径に応じてウエイトの調整が可能です。
アルミ製ヘッド用の簡易型バランスウエイトです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易型バランスウェイト CKボーリングシステムの型番BWN200PB-ALのページです。 型番BWN200PB-ALに関する仕様情報を記載しております。
簡易型バランスウェイト CKボーリングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型バランスウェイト CKボーリングシステム
アルミ製バランスウェイト CKボーリングシステム
カートリッジ CKボーリングシステム
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
リダクション CKボーリングシステム
EWNヘッド CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格18,16833,79119,024 -10,849 -8,434 -111,398
通常出荷日5日目5日目5日目3日目〜5日目5日目
種類バランスウェイトバランスウェイトカートリッジヘッドリダクションヘッド
取付け先適合規格スライド SLNスライド SLNクランプベース CB-TW200(-AL)CKシャンクCKシャンクCKシャンク
商品タイプ簡易型バランスウェイトアルミ製バランスウェイトカートリッジRWボーリングヘッドリダクションEWNヘッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト