ツール用品技術窓口
NTツール
PSB プルスタッド BT
NTツール
通常価格(税別):3069円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30
通常価格(税別):25200円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本特殊陶業
スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 4シリーズ用チップ
通常価格(税別):9487円~
通常出荷日:1日目 ~
タンガロイ
内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形
タンガロイ
通常価格(税別):17749円~
通常出荷日:1日目
グーリング
アルミ用ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500 Alu S 1678
通常価格(税別):39424円~
通常出荷日:19日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目

ダイナミックダンパーによりビビりをシャットアウト。突き出しが長い加工での高速・高能率加工を実現。
詳細を確認・特殊ダイナミックダンパーによりビビりをシャットアウト。
・突き出しが長い加工での高速・高能率加工を実現。
ビビり抑制のメカニズム

ダクタイル鋳鉄(FCD500)の仕上げボーリングでの加工

結果:加工能力が6倍向上。切削速度UPで仕上げ面も良好であった。
| 使用機械 | 横型MC ビッグプラスBBTT50 |
|---|---|
| ボーリング径 | φ68mm |
| 穴深さ | 408mm(L/D=6) |
| チップノーズR | R0.4 |
| 送り | 0.2mm/rev |
| 切込量 | 0.3mm/φ |
防振機構の有無による減衰波形を比較
防振機構内蔵のスマートダンパーは瞬時にビビりを減衰。これまで突き出しの長い加工でのビビりによって起こっていた「面粗さの低下」「加工寸法の不良」「刃具寿命の低下」を
スマートダンパーが一挙に解決します。



| 型番 | CK No. | φD | L | L1 | A | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBT50-CKB4DP-252 | CK4 | 39 | 252 | 299 | 246 | 5.7 |
| BBT50-CKB5DP-314 | CK5 | 50 | 314 | 371 | 318 | 7.8 |
| BBT50-CKB6DP-380 | CK6 | 64 | 380 | 451 | 408 | 12.3 |
加工に合わせて選べる豊富なシリーズ

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
242,113円 ( 266,324円 ) | 5日目 |
282,465円 ( 310,712円 ) | 5日目 |
369,894円 ( 406,883円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~