ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツールバッグセット TSA3170

ツールバッグセット TSA3170 TSA3170
  • ツールセットタイプ
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点)
    27
  • ミリ/インチ
    ミリ
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 外寸 (mm)
    480×2265 / 折畳時 265×140
  • トレイ
    なし
  • キーロック
    なし
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4953488419580
  • 重量 (kg)
    1.28
  • 商品種類
    メカニック用
  • ケース単品質量 (g)
    300
  • セット内容1
    ソケット(6角):3S-08,10,12,13,14
  • セット内容2
    クイックアダプター:QA-03
  • セット内容3
    T形スライドハンドル:SL30
  • セット内容4
    エクステンションバー:306(150mm)
  • セット内容5
    モンキレンチ(目盛付):MWR-200
  • セット内容6
    ラジオペンチ:RP-150G
  • セット内容7
    ビットホルダーソケット:3BT
  • セット内容8
    ドライバービットセット:BTPM6S(BT-P1,P2,P3、BT-M5.5,M6,M8))
  • セット内容9
    ヘキサゴンビット:BTH10S(BT-H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H7,H8) H2,H2.5各2個
  • セット内容10
    ツールバッグ:BG1

型番:

TSA3170
解除
    数量:

    TSA3170の仕様・寸法情報

    ツールセットタイプ
    ツールケース・工具箱
    セット内容(点)
    27
    ミリ/インチ
    ミリ
    差込角(mm)
    9.5
    外寸(mm)
    折畳時 265×140 / 480×2265
    トレイ
    なし
    キーロック
    なし
    カラー
    ブラック
    JANコード
    4953488419580
    重量(kg)
    1.28
    商品種類
    メカニック用
    ケース単品質量(g)
    300
    セット内容1
    ソケット(6角):3S-08,10,12,13,14
    セット内容2
    クイックアダプター:QA-03
    セット内容3
    T形スライドハンドル:SL30
    セット内容4
    エクステンションバー:306(150mm)
    セット内容5
    モンキレンチ(目盛付):MWR-200
    セット内容6
    ラジオペンチ:RP-150G
    セット内容7
    ビットホルダーソケット:3BT
    セット内容8
    ドライバービットセット:BTPM6S(BT-P1,P2,P3、BT-M5.5,M6,M8))
    セット内容9
    ヘキサゴンビット:BTH10S(BT-H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H7,H8) H2,H2.5各2個
    セット内容10
    ツールバッグ:BG1
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSA3170
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,940
    ( 19,734 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    自動車、バイクの車載工具に最適なツールバッグセット。
    【特長】
    ・最小限の内容品で、幅広い作業を行えるよう内容品を厳選。
    ・内容品を組み合わせることで、緊急の整備にも対応。
    ・スライドハンドル+エクステンションバー+ボックスソケット=T形レンチ。
    ・クイックアダプター+エクステンションバー+ビットホルダーソケット=スクリュードライバー。
    ・クイックアダプター+ビットホルダーソケット=スタビードライバー。
    ・スライドハンドル+ビットホルダーソケット+ヘキサゴンビット=ヘキサゴンレンチ。
    ・収納バッグは拡張性が高く、プラグソケットやLEDライトも収納でき便利に活用可能。

    商品情報

    商品特長詳細

    ツールバッグセット TSA3170 セット内容

    外形図

    ツールバッグセット TSA3170 外形図

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ツールバッグセット TSA3170の型番TSA3170のページです。 型番TSA3170に関する仕様情報を記載しております。
    ツールバッグセット TSA3170のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    常備として
    3
    満足度:3.0
    モンキースパナを持っていなかったのでセールで購入しました。 車載用工具なので、精密機械には使えませんが、しっかりした造り...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツールバッグセット TSA3170
    ツールセット TSA350
    ツールセット TSA3120
    ツールセット TSA3331
    ツールセット TSA4120
    ツールセット 700SD
    メーカーTONETONETONETONETONETONE
    通常価格17,94079,10149,40160,370 -57,32159,301
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目5日目
    ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
    セット内容(点)277243634353
    ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
    差込角(mm)9.59.59.59.512.712.7
    外寸(mm)480×2265 / 折畳時 265×140508×232×302410×175×175433×220×240410×175×175410×220×195
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました